Rádiový modul - RAD-ISM-900-SET-DC-UD-AU - 2867432

Jednosměrný, bezdrátový přenosový systém 900 MHz (Austrálie), sestávající z jednoho vysílače Outdoor (transmitter, Tx) s napájením 9...30 V DC, a jednoho přijímače osaditelného na nosnou lištu (receiver, Rx) s napájením 12...30 V DC, a z antén

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2867432
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 467 (C-8-2013)
GTIN 4046356046831
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,889 kg
Číslo celní sazby 85176990
Země původu CA (Kanada)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť