Kabel anténního svodu - RAD-CON-SMA-N-SS - 2867403

Anténní kabel, vnější průměr: 2,5 mm, vnitřní vodič: flexibilní, útlum: 0,9 dB při 900 MHz, přípojka: SMA (zástrčka) -> N (zástrčka), délka kabelu: 1,2 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduché položení díky flexibilnímu vnitřnímu vodiči

Obchodní data

Objednací klíč 2867403
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 480 (C-6-2017)
GTIN 4017918931810
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,059 kg
Číslo celní sazby 85442000
Země původu US (Spojené státy)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť