Kabel anténního svodu - RAD-CAB-RG213-40 - 2867377

Anténní kabel, vnější průměr: 10 mm, vnitřní vodič: tuhý, útlum: 2,9 dB při 900 MHz, přípojka: 2 x N (zástrčka), délka kabelu: 12 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • odolné vůči UV
  • Pro venkovní oblast

Obchodní data

Objednací klíč 2867377
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 397 (C-6-2019)
GTIN 4017918931735
Hmotnost/kus (bez obalu) 1 987,000 g
Číslo celní sazby 85442000
Země původu US (Spojené státy)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback