Kabel anténního svodu - RAD-CAB-PFP400-100 - 2867238

Anténní kabel, vnější průměr: 10 mm, vnitřní vodič: tuhý, útlum: 4,1 / 6,9 / 10,4 dB při 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, přípojka: 2 × N (zástrčka), délka kabelu: 30 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Minimální útlum
  • odolné vůči UV
  • Pro venkovní oblast

Obchodní data

Objednací klíč 2867238
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 397 (C-6-2019)
GTIN 4017918931773
Hmotnost/kus (bez obalu) 3 220,000 g
Číslo celní sazby 85442000
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback