Kabel anténního svodu - RAD-CAB-RG213-50 - 2867225

Anténní kabel, vnější průměr: 10 mm, vnitřní vodič: tuhý, útlum: 3,5 dB při 900 MHz, přípojka: 2 x N (zástrčka), délka kabelu: 15 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • odolné vůči UV

Obchodní data

Objednací klíč 2867225
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 481 (C-6-2017)
GTIN 4017918931742
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,430 kg
Číslo celní sazby 85442000
Země původu US (Spojené státy)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť