Zdroj napájení - QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5 - 2866747

Primárně taktovaný napájecí zdroj QUINT POWER pro montáž na nosnou lištu, s technologií SFB (Selective Fuse Breaking), vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC / 3,5 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Napájecí zdroje QUINT POWER – s funkcemi na nejvyšší úrovni
Pro selektivní, a tím pádem úsporné zajištění zařízení spouští napájecí zdroje QUINT POWER jističe vedení s šestinásobným jmenovitým proudem magneticky, a proto velmi rychle. Vysoká dostupnost systému je navíc zajištěna preventivní kontrolou funkce, která hlásí před výskytem chyby kritické provozní stavy.
Spolehlivé spuštění těžkých zátěží probíhá se statickou výkonovou rezervou POWER BOOST. Díky nastavitelnému napětí jsou pokryty všechny oblasti od 5V DC ... 56 V DC.

Vaše výhody

  • Trvale spolehlivé spouštění těžkých zátěží statickou výkonovou rezervou POWER BOOST s až 1,5násobným jmenovitým proudem
  • Rychlá iniciace standardních jističů vedení dynamickou výkonovou rezervou technologie SFB (Selective Fuse Breaking) s až 6násobným jmenovitým proudem na 12 ms
  • Pro nejvyšší dostupnost systému
  • Preventivní kontrola funkce
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2866747
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 242 (C-4-2019)
GTIN 4046356113779
Hmotnost/kus (bez obalu) 500,000 g
Číslo celní sazby 85044030
Země původu TH (Thajsko)