Zdroj napájení - QUINT-PS/3AC/24DC/ 5 - 2866734

Primárně taktovaný napájecí zdroj QUINT POWER pro montáž na nosnou lištu, s technologií SFB (Selective Fuse Breaking), vstup: 3fázový, výstup: 24 V DC / 5 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Napájecí zdroje QUINT POWER – s funkcemi na nejvyšší úrovni
Pro selektivní, a tím pádem úsporné zajištění zařízení spouští napájecí zdroje QUINT POWER jističe vedení s šestinásobným jmenovitým proudem magneticky, a proto velmi rychle. Vysoká dostupnost systému je navíc zajištěna preventivní kontrolou funkce, která hlásí před výskytem chyby kritické provozní stavy.
Spolehlivé spuštění těžkých zátěží probíhá se statickou výkonovou rezervou POWER BOOST. Díky nastavitelnému napětí jsou pokryty všechny oblasti od 5V DC ... 56 V DC.

Vaše výhody

  • Vysoká dostupnost systému i při trvalém výpadku jedné fáze
  • Spolehlivé spouštění chodu těžkých zátěží
  • Preventivní kontrola funkce
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2866734
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 160 (C-6-2015)
GTIN 4046356155441
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,046 kg
Číslo celní sazby 85044030
Země původu TH (Thajsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť