Zdroj nepřerušeného napájení - MINI-DC-UPS/24DC/2 - 2866640

Zdroj nepřerušeného napájení s integrovaným síťovým dílem, 2A, v kombinaci s MINI-BAT/24/DC 0.8 AH nebo 1.3 AH

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Moduly zdroje nepřerušeného napájení MINI s integrovaným napájecím zdrojem jsou obzvláště prostorově úsporné: modul zdroje nepřerušeného napájení a napájecí zdroj v jednom pouzdře. K doplnění systému zdroje nepřerušeného napájení je zapotřebí pouze jeden akumulátor energie.
Akumulátory energie v technologii olovo-AGM umožňují doby zálohování až 2 hodiny pod jmenovitou zátěží při výstupním napětí 24 V DC nebo 12 V DC.

Vaše výhody

  • Vysoká provozní bezpečnost – rozsáhlá signalizace a nabíjení baterií v závislosti na teplotě
  • Rychlá instalace – minimální náročnost propojení díky konektorům COMBICON pro snadné připojení
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2866640
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 350 (C-4-2019)
GTIN 4046356113533
Hmotnost/kus (bez obalu) 495,500 g
Číslo celní sazby 85371091
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback