Zdroj nepřerušeného napájení - MINI-DC-UPS/12DC/4 - 2866598

Zdroj nepřerušeného napájení s integrovaným síťovým modulem, 4A, v kombinaci s MINI-BAT/12/DC 1,6 Ah nebo 2,6 Ah

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Moduly zdroje nepřerušeného napájení MINI s integrovaným napájecím zdrojem jsou obzvláště prostorově úsporné: modul zdroje nepřerušeného napájení a napájecí zdroj v jednom pouzdře. K doplnění systému zdroje nepřerušeného napájení je zapotřebí pouze jeden akumulátor energie.
Akumulátory energie v technologii olovo-AGM umožňují doby zálohování až 2 hodiny pod jmenovitou zátěží při výstupním napětí 24 V DC nebo 12 V DC.

Vaše výhody

  • Vysoká provozní bezpečnost – rozsáhlá signalizace a nabíjení baterií v závislosti na teplotě
  • Rychlá instalace – minimální náročnost propojení díky konektorům COMBICON pro snadné připojení
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2866598
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 301 (C-4-2017)
GTIN 4046356418522
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,491 kg
Číslo celní sazby 85371091
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť