Zdroj napájení - TRIO-PS/600DC/24DC/20 - 2866530

Napájecí zdroj k osazení na nosnou lištu, primárně taktovaný, 1fázový, vstup: 600 V DC, výstup: 24 V DC/20 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

TRIO POWER je elektrické napájení pro nosnou lištu se základní funkcí na nejvyšší úrovni. TRIO POWER, 600 V DC, 24 V DC se hodí pro připojení k meziobvodům 600 V DC frekvenčních měničů: Po výpadku sítě budou připojené spotřebiče 24 V napájeny pohybovou energií motoru.

Vaše výhody

  • Kompaktní řešení zálohy
  • Rychlá aktivace standardních jističů vedení
  • Preventivní kontrola funkce
  • Spolehlivé spuštění těžkých zátěží a jednoduché rozšíření zařízení
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2866530
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 215 (C-4-2017)
GTIN 4046356556163
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,780 kg
Číslo celní sazby 85044030
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť