Zdroj napájení - TRIO-PS/1AC/12DC/10 - 2866488

Primárně taktovaný napájecí zdroj TRIO POWER pro montáž na nosnou lištu, vstup: 1fázový, výstup: 12 V DC / 10 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Napájecí zdroje TRIO POWER se standardními funkcemi
S 1 a 3třífázovými variantami až do 960 W se napájecí zdroje TRIO POWER hodí zvláště pro použití v sériové konstrukci strojů. Širokopásmový vstup a paket mezinárodně platných atestů umožňují celosvětové použití.
Robustní kovový kryt. vysoká elektrická pevnost a široký teplotní rozsah zaručují vysokou bezpečnost napájecího zdroje.

Vaše výhody

  • Využijte třetí zápornou svorku jako zemnicí svorku a minimalizujte náklady na instalaci
  • Robustní design s kovovým pouzdrem a širokým teplotním rozsahem od -25 do +70 °C
  • Maximální provozní bezpečnost díky vysokému MTBF (Mean Time Between Failure) většímu než 500 000 hodin a vysoká dielektrická pevnost do 300 V AC
  • Vyrovnání poklesů napětí pomocí výstupního napětí nastavitelného na čelní straně
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2866488
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 173 (C-6-2015)
GTIN 4046356287807
Hmotnost/kus (bez obalu) 792,400 g
Číslo celní sazby 85044030
Země původu CN (Čína)