Zdroj napájení - MINI-PS-100-240AC/24DC/C2LPS - 2866336

Primárně taktovaný napájecí zdroj MINI POWER pro montáž na nosnou lištu, vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC / 100 W

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Napájecí zdroje MINI POWER pro techniku MaR
V měřicí, ovládací a regulační technice (MaR) je modulární elektronické pouzdro (ME) v současné době standardem. K tomu je MINI POWER vhodným síťovým zdrojem. Přístroje jsou flexibilní díky speciálním napětím a speciálním variantám.

Vaše výhody

  • Technika připojení se snadnou údržbou pomocí kódovaných konektorů COMBICON
  • Dálkový dohled nad výstupním napětím přes spínaný výstup
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2866336
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 235 (C-4-2017)
GTIN 4017918975043
Hmotnost/kus (bez obalu) 406,000 g
Číslo celní sazby 85044030
Země původu CN (Čína)