Zdroj napájení - MINI-PS-100-240AC/10-15DC/8 - 2866297

Primárně taktovaný napájecí zdroj MINI POWER pro montáž na nosnou lištu, vstup: 1fázový, výstup: 10 V DC ... 15 V DC / 8 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Napájecí zdroje MINI POWER pro techniku MaR
V měřicí, ovládací a regulační technice (MaR) je modulární elektronické pouzdro (ME) v současné době standardem. K tomu je MINI POWER vhodným síťovým zdrojem. Přístroje jsou flexibilní díky speciálním napětím a speciálním variantám.

Vaše výhody

  • Technika připojení se snadnou údržbou pomocí kódovaných konektorů COMBICON
  • Dálkový dohled nad výstupním napětím přes spínaný výstup
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2866297
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 237 (C-4-2017)
GTIN 4017918975036
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,561 kg
Číslo celní sazby 85044030
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť