Časové relé - ETD-SL-1T-DTF - 2866161

Multifunkční časové relé s 8 funkcemi a s nastavitelným časovým rozsahem (50 ms - 100 h), síťový napáječ se širokým rozsahem, 2 přepínače

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Požadavky na bezpečnost a dostupnost systému trvale rostou - jedno v kterém oboru. Kromě strojírenství a chemického průmyslu jsou průběhy procesů stále rozsáhlejší i v technice zařízení a automatizační technice. I na energetiku jsou kladeny stále vyšší požadavky.
Pro řízení časového průběhu v technice produkce a procesu jsou v nabídce časová relé série ETD.

Vaše výhody

  • Univerzální použití díky četným funkcím a volitelným časovým rozsahům
  • Časové rozsahy v několika milisekundách až po několik dní
  • 2 plovoucí výstupy přepínačů
  • Variabilní rozmezí napájecího napětí
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2866161
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 265 (C-5-2019)
GTIN 4046356046596
Hmotnost/kus (bez obalu) 138,660 g
Číslo celní sazby 85364900
Země původu AT (Rakousko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback