Dohledové relé - EMD-SL-V-UV-300 - 2866035

Dohledové relé pro dohled 1fázových napětí 0...300 V AC/DC, podpětí, napájecí napětí volitelné přes síťový modul, 1 přepínač

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Požadavky na bezpečnost a dostupnost systému trvale rostou - jedno v kterém oboru. Kromě strojírenství a chemického průmyslu jsou průběhy procesů stále rozsáhlejší i v technice zařízení a automatizační technice. I na energetiku jsou kladeny stále vyšší požadavky.
Pouze neustálým dohledem důležitých parametrů sítě a zařízení je možné dosáhnout bezporuchového a tím hospodárného provozu. Pro zamezení následků chyb nebo jejich udržení v mezích jsou v nabídce pro nejrůznější kontrolní úlohy elektronická dohledová relé série EMD.
Provozní stavy jsou signalizovány barevnými LED, vyskytlé chyby se mohou přes plovoucí kontakt přenést do řídicí jednotky nebo odpojit část zařízení. Některé varianty přístrojů jsou vybaveny zpožděním rozběhu a iniciace, aby krátkodobě tolerovaly naměřené hodnoty mimo nastavenou sledovanou oblast.

Vaše výhody

  • Nastavitelné přes potenciometr na přední straně
  • Variabilní rozmezí napájecího napětí
  • Samostatně nastavitelné zpoždění náběhu a odpojení
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2866035
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 251 (C-5-2019)
GTIN 4017918924331
Hmotnost/kus (bez obalu) 132,300 g
Číslo celní sazby 85364900
Země původu AT (Rakousko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback