Oddělovací spínací zesilovač - MACX MCR-SL-NAM-R - 2865997

Oddělovací zesilovač NAMUR, pro provoz bezdotykových iniciátorů přiblížení a přepínačů. Signály jsou k úrovni řízení přenášeny reléovým výstupem (přepínač). Detekce chyb ve vedení (LFD), galvanické 3cestné oddělení, SIL 2, se šroubovým připojením.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Napájení energií a chybové hlášení je možné přes konektor na nosnou lištu
  • Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
  • Do SIL 2 podle EN 61508
  • Rozpoznání chyby vedení (LFD), zapnutelné/vypnutelné, chybové hlášení červeně blikající LED a odbuzením výstupního relé
  • Indikace LED pro napájecí napětí, stav sepnutí a poruchu podle NAMUR NE 44
  • Galvanické 3cestné oddělení
  • Vstup pro iniciátory přiblížení NAMUR (EN 60947-5-6), plovoucí nebo odporově zapojené kontakty
  • Relé signálního výstupu (přepínač)
  • Přepínatelný směr působení (chování pracovního nebo klidového proudu)
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2865997
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 132 (C-5-2017)
GTIN 4046356466981
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,134 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť