Oddělovač napájení - MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP - 2865968

Oddělovací zesilovač napájení k napájení 2- a 3vodičových převodníků s přenosem HART a s napájením se širokým rozsahem, SIL, šroubové připojení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přes přepínač DIP zapínatelný odpor 250 Ω pro zvýšení impedance HART u nízkoohmových systémů
  • Do SIL 2 podle EN 61508
  • Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
  • Výstup 0/4 ... 20 mA (aktivní nebo pasivní), 0/1...5 V, přepínatelný DIP přepínači
  • Napájení s širokým rozsahem 19,2 ... 253 V AC/DC
  • Galvanické 3cestné oddělení
  • Výměnné šroubové nebo pružinové připojení (technika Push-in), s integrovanými zásuvnými zdířkami pro komunikátory HART
  • Obousměrný přenos digitálních komunikačních signálů HART
  • Vstup 0/4 ... 20 mA (napájecí nebo nenapájecí)
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2865968
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 122 (C-5-2017)
GTIN 4046356448321
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,150 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť