Napájecí/vstupní oddělovací zesilovač - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP - 2865793

Napájecí a vstupní oddělovací zesilovač v provedení Ex i, HART. Přenáší napájecí nebo aktivní signály 0/4-20 mA z oblasti s nebezpečím výbuchu k zátěži (aktivně nebo pasivně) do bezpečné oblasti. Galvanické 3cestné oddělení; SIL 2, napájení se širokým rozsahem.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přes přepínač DIP zapínatelný odpor 250 Ω pro zvýšení impedance HART u nízkoohmových systémů
  • Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem „n“ (EN 60079-15)
  • Do SIL 2 podle EN 61508
  • Napájení s širokým rozsahem 19,2 ... 253 V AC/DC
  • Galvanické 3cestné oddělení
  • Výměnné šroubové nebo pružinové připojení (technika Push-in), s integrovanými zásuvnými zdířkami pro komunikátory HART
  • Vstup 0/4 ... 20 mA, [Ex ia] IIC (napájecí nebo nenapájecí)
  • Obousměrný přenos digitálních komunikačních signálů HART
  • Výstup 0/4 ... 20 mA (aktivní nebo pasivní), 0/1...5 V, přepínatelný DIP přepínači
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2865793
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 143 (C-5-2017)
GTIN 4046356324694
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,150 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť