Měřicí převodník teploty - MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-C - 2865722

Programovatelný převodník teploty s analogovým výstupem a 3 prahovým relé, jiskrově bezpečné signální vstupy, odporový teploměr ve 2, 3 nebo 4vodičové technice, termoelektrické články, galvanické oddělení, napájení s širokým rozsahem, šroubové připojení, SIL, PL.

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Programování během provozu při připojeném měřicím obvodu Ex a rovněž přes programovací adaptér IFS-USB-PROG-ADAPTER
  • Kompenzace studených míst se samostatnou zástrčkou
  • Vstup pro odporové teploměry, termoelektrické články, odporové snímače, potenciometry a zdroje mV, [Ex ia] IIC
  • Konfigurace přes software (FDT-DTM) nebo přes obslužnou zobrazovací jednotku IFS-OP-UNIT
  • Do SIL 2 podle EN 61508
  • Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
  • Měření diferenčních teplot
  • Napájení s širokým rozsahem 19,2 ... 253 V AC/DC
  • Ukazatel stavu napájecího napětí, chyby výkonu, senzoru a modulu
  • Vstup a výstup volně programovatelný
  • Volitelně inverzní oblasti výstupního signálu
  • Tři relé mezní hodnoty v kombinaci použitelná jako bezpečná relé mezní hodnoty
  • Výměnné šroubové nebo pružinové připojení (technika Push-in)
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2865722
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 152 (C-5-2019)
Hmotnost/kus (bez obalu) 281,500 g
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback