Modul řízení ventilu - MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP - 2865609

Modul řízení ventilu Ex i. Pro jiskrově bezpečné ovládání magnetických ventilů Ex-i instalovaných v oblasti s nebezpečím výbuchu, modulů alarmu nebo diod LED. Omezení proudu při 48 mA. Pro plyny do skupiny IIC, napájení ze smyčky, galvanické oddělení, SIL 3. Šroubový uzávěr.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Mechanicky kompatibilní s konektorem na nosnou lištu
  • Různé výstupní charakteristiky kompatibilní s obvyklými magnetickými ventily
  • Napájení ze smyčky: Potřebná energie je přiváděna přes řídicí signál na straně vstupu
  • Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
  • Až SIL 3 podle IEC 61508
  • Galvanické 2cestné oddělení
  • Vstup: 19,2 V DC … 30 V DC
  • Výstup [Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2865609
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 167 (C-5-2019)
GTIN 4046356158411
Hmotnost/kus (bez obalu) 113,700 g
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback