Oddělovací spínací zesilovač - MACX MCR-EX-SL-NAM-R - 2865434

Oddělovací zesilovač NAMUR v provedení Ex i. K provozu bezdotykových iniciátorů přiblížení a spínačů v oblasti s nebezpečím výbuchu. Signály jsou reléovým výstupem (přepínač) přenášeny do bezpečné oblasti. Detekce chyb ve vedení (LFD), třícestné oddělení, SIL 2.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Napájení energií a chybové hlášení je možné přes konektor na nosnou lištu
  • Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
  • Do SIL 2 podle EN 61508
  • Rozpoznání chyby vedení (LFD), zapnutelné/vypnutelné, chybové hlášení červeně blikající LED a odbuzením výstupního relé
  • Galvanické 3cestné oddělení
  • Indikace LED pro napájecí napětí, stav sepnutí a poruchu podle NAMUR NE 44
  • Relé signálního výstupu (přepínač)
  • Vstup pro iniciátory přiblížení NAMUR (EN 60947-5-6), plovoucí nebo odporově zapojené kontakty, [Ex ia] IIC
  • Přepínatelný směr působení (chování pracovního nebo klidového proudu)
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2865434
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 154 (C-5-2019)
GTIN 4046356160445
Hmotnost/kus (bez obalu) 133,000 g
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback