Oddělovač napájení - MINI MCR-SL-RPS-I-I-SP - 2864752

Oddělovač napájení MCR, s pružinovými svorkami, vstupní signál: (0)4..20 mA, výstupní signál: (0)4...20 mA

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
  • Využitelný i jako odpojovač s pasivním vstupem
  • 3cestné oddělení
  • Napájení 2vodičových a pasivních 3vodičových senzorů
  • Vysoce kompaktní oddělovací zesilovač napájení pro galvanické oddělení, zesilování a filtrování analogových normovaných signálů
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2864752
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 99 (C-7-2015)
GTIN 4017918974954
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,079 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť