Oddělovač napájení - MINI MCR-SL-RPS-I-I - 2864422

Oddělovač napájení MCR, se šroubovými svorkami, vstupní signál: (0)4..20 mA, výstupní signál: (0)4...20 mA

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

6,2 mm štíhlý oddělovač napájení MINI MCR-SL-RPS-I-I... napájí v poli se nacházející převodníky a galvanicky odděluje vstupní signál od výstupního. Modul může být používán jako oddělovač signálu i provozní oddělovač napájení.
Na vstupní a výstupní straně jsou k dispozici analogové normované signály 0...20 mA nebo 4...20 mA galvanicky oddělené.
Napájení (19,2 V DC až 30 V DC) může volitelně následovat prostřednictvím připojovacích svorek modulů nebo ve spojení s konektorem na nosné liště.

Vaše výhody

  • Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
  • Využitelný i jako odpojovač s pasivním vstupem
  • Vysoce kompaktní oddělovací zesilovač napájení pro galvanické oddělení, zesilování a filtrování analogových normovaných signálů
  • 3cestné oddělení
  • Napájení 2vodičových a pasivních 3vodičových senzorů
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2864422
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 99 (C-7-2015)
GTIN 4017918956165
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,072 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť