Oddělovací zesilovač - MINI MCR-SL-I-I - 2864406

Třícestný oddělovací zesilovač MCR, ke galvanickému oddělení analogových signálů, se šroubovými svorkami, vstupní signál: 0(4) mA ... 20 mA, výstupní signál: 0(4) mA ... 20 mA

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

6,2 mm štíhlý 3cestný oddělovací zesilovač normovaných signálů MINI MCR-SL-I-I(-SP) se používá ke galvanickému oddělení, zesílení a filtrování standardních normovaných signálů.
Na vstupní a výstupní straně jsou k dispozici analogové normované signály 0...20 mA nebo 4...20 mA galvanicky oddělené.
Napájení (19,2 V DC až 30 V DC) se může provést volitelně prostřednictvím připojovacích svorek modulů nebo ve spojení s konektorem na nosnou lištu.

Vaše výhody

  • Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
  • Cenově příznivá alternativa ke konfigurovatelným oddělovacím zesilovačům
  • Nízký příkon
  • 3cestné oddělení
  • Vysoce kompaktní oddělovací zesilovač ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení a filtrování analogových normovaných signálů
  • Pevné kombinace signálů
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2864406
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 97 (C-7-2015)
GTIN 4017918956158
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,071 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť