Měřicí převodník teploty - MINI MCR-SL-PT100-UI-200-NC - 2864370

Převodník pro měření teploty MCR, nastavitelný, pro snímače teploty Pt 100, se šroubovými svorkami, bez konfigurace

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
  • Optimalizovaný teplotní rozsah od -50 °C do 200 °C pro zvýšenou přesnost
  • Pro 2, 3, 4vodičové senzory Pt 100 podle IEC 60751
  • Signalizace chyb přes diagnostickou LED a analogový signál
  • signálů Pt 100 na normované signály
  • 3cestné oddělení
  • Vysoce kompaktní převodník teploty ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení a filtrování
  • Vstupní a výstupní signály konfigurovatelné prostřednictvím přepínače DIP
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2864370
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 104 (C-7-2015)
GTIN 4046356046480
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,074 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť