Měnič frekvence - MINI MCR-SL-UI-F - 2864082

Analogový měnič frekvence k přeměně analogových normovaných signálů na frekvenční signály nebo signály PWM, konfigurovatelný přes DIP přepínač, se šroubovým připojením

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

6,2 mm štíhlý konfigurovatelný převodník analogový signál - frekvence MINI MCR-SL-UI-F... se používá k převodu analogových normovaných signálů na frekvenční signály nebo na pulsně šířkově modulované signály (PWM).
Na straně vstupu jsou dostupné analogové signály 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 mA, 2...10 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V nebo 1...5 V.
DIP přepínače, které jsou přístupné na straně pouzdra, umožňují konfiguraci následujících parametrů:
– vstupní signál,
– výstupní signál,
– chování výstupů při překročení nebo podkročení měřicího rozsahu jakož i
– typ filtru (pro vyhlazení rušení na vstupním signálu).
Napájení (19,2 V DC až 30 V DC) se může provést volitelně prostřednictvím připojovacích svorek modulů nebo ve spojení s konektorem na nosnou lištu.

Vaše výhody

  • Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
  • Signalizace chyb přes diagnostickou LED a analogový signál
  • Výstup PWM 5 ... 95 %
  • Vysoce kompaktní převodník analog-frekvence ke galvanickému oddělení, zesílení, převádění a filtrování normovaných signálů na frekvence nebo signály PWM
  • Vstupní a výstupní signály konfigurovatelné prostřednictvím přepínače DIP
  • Konfigurovatelný odrušovací filtr
  • 3cestné oddělení
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2864082
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 110 (C-7-2015)
GTIN 4046356046435
Hmotnost/kus (bez obalu) 108,300 g
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback