Vazební člen sběrnice - FL IL 24 BK ETH/IP-PAC - 2863986

Inline, Vazební člen sběrnice, EtherNet/IP™, Zásuvka RJ45, krytí: IP20

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Lze připojit až 63 V/V svorek
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2863986
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 253 (AX-2009)
GTIN 4046356046374
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,270 g
Číslo celní sazby 85389091