Vazební člen sběrnice - IBS IL 24 BK DIO 16/16/SN - 2863669

Připojovací jednotka sběrnice INTERBUS, 16 vstupů, 24 V DC, 16 výstupů, 24 V DC, 500 mA, s připojovacími konektory bez pořadového číslování

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Stanice se skládá z jednotky komunikace INTERBUS, z digitální výstupní svornice se 16 výstupy a digitální vstupní svory se 16 vstupy. V sadě jsou obsaženy všechny konektory Inline potřebné pro připojení sběrnice, napájení a periferních zařízení.
Svornice Inline lze označovat použitím výklopných popisovacích polí. Pole jsou osazena zásuvnými štítky s možností individuálního popisu podle aplikace. K označování kontaktních míst svornic je kromě toho k dispozici označovací profil ZBFM-6...

Vaše výhody

  • 16 digitální vstupy
  • 16 digitálních výstupů
  • Připojení senzorů 2- a 3vodičovou technikou
  • Připojení aktorů 2- a 3vodičovou technikou
  • Maximální přípustný zátěžový proud na jeden senzor: 250 mA
  • Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2863669
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 245 (AX-2009)
GTIN 4017918942007
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,700 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť