Svorky Inline - IB IL 24 DI 16-NPN - 2863517

Vyobrazení ukazuje variantu výrobku -PAC vč. konektoru a příslušenství

Vstupní svorka Inline pro digitální signál, bez příslušenství, 16 vstupů s negativní logikou, 24 V DC, technika připojení 2, 3 vodiči

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k zachycení digitálních signálů.

Vaše výhody

  • 16 digitálních vstupů, npn – spínací
  • Připojení senzorů 2- a 3vodičovou technikou
  • Maximální přípustný zátěžový proud na jeden senzor: 250 mA
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2863517
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 63 (AX-2007)
GTIN 4017918941192
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 g
Číslo celní sazby 85389091