Svorky Inline - IB IL PD GND - 2863067

Vyobrazení ukazuje variantu IB IL PD GND-PAC

Svorka Inline, k rozvodu potenciálu (GND), bez příslušenství, přípojky pro zem GND

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Svornice poskytuje osm přípojek GND. Umožňuje tím připojení k interním GND senzorů a aktorů, které se 1vodičovou technikou připojí ke svornici IB IL 24 DI.../HD-PAC nebo IB IL 24 DO.../HD-PAC.
Umožňuje tím připojení k interním GND aktorů, které se 1vodičovou technikou připojí ke svornici IB IL 24 DO 32/HD.

Obchodní data

Objednací klíč 2863067
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 61 (AX-2007)
GTIN 4017918932589
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 g
Číslo celní sazby 85389091