Svorky Inline - IB IL 24 PWR IN/2F-D-2MBD - 2863012

Vyobrazení ukazuje variantu IB IL 24 PWR IN/F

Svornice napájení Inline, bez příslušenství, 24 V DC, s pojistkou (hlavní napětí a napětí segmentů) a diagnostikou, přenosová rychlost 2 MBaud

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2863012
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 59 (AX-2007)
GTIN 4017918907686
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť