Svorky Inline - IB IL PD GND-PAC - 2862990

Svorka Inline, k rozvodu potenciálu (GND), kompletní s příslušenstvím (konektor a pole pro popis), přípojky pro zem GND

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Svornice poskytuje osm přípojek GND. Umožňuje tím připojení k interním GND senzorů a aktorů, které se 1vodičovou technikou připojí ke svornici IB IL 24 DI.../HD-PAC nebo IB IL 24 DO.../HD-PAC.
Umožňuje tím připojení k interním GND aktorů, které se 1vodičovou technikou připojí ke svornici IB IL 24 DO 32/HD.

Vaše výhody

  • Připojení pro GND

Obchodní data

Objednací klíč 2862990
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 115 (C-6-2019)
GTIN 4017918910099
Hmotnost/kus (bez obalu) 44,000 g
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback