Svorky Inline - IB IL AO 2/SF - 2862806

Vyobrazení ukazuje variantu IB IL AO 2/SF-PAC

Výstupní svorka Inline pro analogový signál, bez příslušenství, 2 výstupy, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, technika připojení 2 vodiči

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k výstupu analogových napěťových signálů.

Vaše výhody

  • Krátká doba aktualizace < 1 ms
  • Výstupy proudu odolné proti zkratu
  • Bipolární výstupy
  • Evidence naměřených hodnot s 16bitovým rozlišením

Obchodní data

Objednací klíč 2862806
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 81 (AX-2007)
GTIN 4017918916329
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť