Svorky Inline - IB IL AI 2/4-20-PAC - 2862217

Obrázek ukazuje variantu IB IL AI 2/SF-PAC

Inline, Analogová vstupní svornice, analogové vstupy: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí:IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k zachycení analogových napěťových a proudových signálů.

Vaše výhody

  • Dva jednostranné analogové vstupy signálu, k volitelnému připojení signálů napětí a proudu
  • Připojení senzorů 2- a 3vodičovou technikou
  • Rozsahy proudu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Zobrazení naměřených hodnot je možné ve čtyřech různých formátech
  • Rozsahy napětí: 0 V ... 10 V, ±10 V

Obchodní data

Objednací klíč 2862217
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4017918910044
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,047 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť