Vazební člen sběrnice - IBS IL 24 BK-LK/45-PAC - 2862165

Inline, Vazební člen sběrnice, INTERBUS, konektor F-SMA, Připojení světlovodného vlákna se zkosením 45°, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Vazební člen sběrnice připojuje stanici Inline k dálkové sběrnici INTERBUS a poskytuje napájecí napětí pro připojené analogové moduly.

Vaše výhody

  • Připojení dálkové sběrnice s technikou optických vláken
  • Optická diagnostika trati
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2862165
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 131 (C-6-2017)
GTIN 4017918894658
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,210 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť