Svorky Inline - IB IL 24 PWR IN/F-D-PAC - 2861894

Vyobrazení ukazuje variantu IB IL 24 PWR IN-PAC

Napájecí svornice Inline, kompletní s příslušenstvím (připojovací konektor a popisovací pole), 24 V DC, s pojistkou (hlavní napětí) a diagnostikou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Napájení hlavního napětí 24 V UM
  • Zajištění hlavního okruhu interní pojistkou
  • Napájení nebo poskytnutí napětí segmentu 24-V US
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2861894
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4017918894597
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,044 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť