Svorky Inline - IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - 2861878

Inline, Reléová svorka, reléový výstup: 4 (plovoucí kontakty), 24 V DC / 230 V AC, 3 A, ke spínání ohmických zátěží, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Svornice má čtyři přepínací kontakty relé, které jsou vyvedeny jako plovoucí kontakty.
Svornici lze použít v rozsahu nízkého bezpečného napětí a střídavého napětí AC.
Při použití svornice v rozsahu střídavého napětí AC respektujte příslušná ustanovení a bezpečnostní pokyny!
Charakteristické znaky
- Bezpečné oddělení dle EN 50178
- Plovoucí připojení pro čtyři aktory
- Jmenovitý proud na výstupu: 3 A
- Celkový proud svornice: 4x 3 A = 12 A
- Diagnostické a stavové indikace

Vaše výhody

  • Bezpečné oddělení
  • Plovoucí připojení pro 4 aktory
  • Jmenovitý proud na výstupu: 3 A
  • Celkový proud svorky: 3 A
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2861878
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 157 (C-6-2017)
GTIN 4017918894573
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,138 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť