Inline svorka funkce - IB IL TEMPCON RTD-PAC - 2861771

Regulátor teploty Inline, kompletní s příslušenstvím (konektor a pole pro popis), 6 vstupů pro odporové teploměry, 6 výstupů, 24 V DC, technika připojení 3 vodiči

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • 6 analogových vstupů pro Pt 100 podle EN 60751
  • 6 výstupů 24 V DC, 70 mA
  • Konfigurovatelný jako dvoubodový regulátor, tříbodový regulátor, krokový regulátor motoru nebo signální přístroj (spínač prahové hodnoty)
  • Samočinná optimalizace
  • Dohled nad žhavicím proudem a řídicím obvodem
  • Konfigurace přes inženýrský nástroj (konfigurační software)

Obchodní data

Objednací klíč 2861771
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 53 (AX-2005)
GTIN 4017918894535
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,122 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť