Svorky Inline - IB IL 24 DI 2-2MBD-PAC - 2861713

Inline, Digitální vstupní svornice, Digitální vstupy: 2, 24 V DC, technika připojení: 4 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 2 MBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k zachycení digitálních signálů.

Vaše výhody

  • Přípojky pro 2 digitálních senzorů
  • Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
  • Maximální přípustný zátěžový proud na jeden senzor: 250 mA
  • Diagnostika a zobrazení stavu

Obchodní data

Objednací klíč 2861713
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 270 (AX-2009)
GTIN 4017918977658
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,053 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť