Svorky Inline - IB IL 24 DI 8-2MBD-PAC - 2861690

Inline, Digitální vstupní svornice, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technika připojení: 4 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 2 MBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k zachycení digitálních signálů.

Vaše výhody

  • 8 digitálních vstupů
  • Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
  • Maximální přípustný zátěžový proud na jeden senzor: 250 mA
  • Maximální přípustný zátěžový proud ze svorky: 2 A
  • Diagnostika a zobrazení stavu

Obchodní data

Objednací klíč 2861690
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 271 (AX-2009)
GTIN 4017918974596
Hmotnost/kus (bez obalu) 118,000 g
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback