Svorky Inline - IB IL DOR LV-SET-PAC - 2861645

Distanční svorka Inline, kompletní s příslušenstvím

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Uvnitř jedné stanice Inline je možné s jednou reléovou svornicí spínat napětí, která se nevyskytují v segmentu, ve kterém je svornice použita (např . spínání 230 V AC v jednom segmentu 24 V DC). V tomto případě před a za reléovou svornicí použijte distanční svornici. Budou tím zachovány dělicí trasy mezi jednotlivými oblastmi.
Distanční svornice přeruší rozvodky potenciálu pro hlavní a segmentové napětí, uzemnění a provozní zem. K těmto svornicím nejsou připojena žádná vedení.

Obchodní data

Objednací klíč 2861645
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 111 (C-6-2019)
GTIN 4017918894481
Hmotnost/kus (bez obalu) 32,000 g
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback