Svorky Inline - IB IL 230 DI 1-PAC - 2861548

Inline, Digitální vstupní svornice, Digitální vstupy: 1, 230 V AC, technika připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici 500 kBit/s, krytí IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k záznamu digitálních signálů v rozsahu napětí AC.

Vaše výhody

  • Přípojky pro digitální senzor
  • Maximálně přípustný zátěžový proud: 500 mA
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2861548
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 151 (C-6-2017)
GTIN 4017918907433
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,039 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť