Inline svorka funkce - IB IL RS 232-PAC - 2861357

Funkční svorka Inline pro rozhraní RS -232, pro sériový přenos dat, kompletní s příslušenstvím (konektor a pole pro popis), 1 sériový vstupní a výstupní kanál v provedení RS-232

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Umožňuje provoz běžných periferních zařízení se sériovým rozhraním na systému sběrnice.

Vaše výhody

  • Podpora různých protokolů (např. protokol mezi koncovými body)
  • Komunikace přes acyklické služby (periferie komunikačního protokolu) nebo data procesu (varianty PRO)

Obchodní data

Objednací klíč 2861357
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 228 (C-8-2013)
GTIN 4017918894290
Hmotnost/kus (bez obalu) 135,000 g
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback