Svorky Inline - IB IL AI 2/4-20 - 2860442

svorka Inline pro sběrnici INTERBUS, se dvěma analogovými vstupními kanály

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k zachycení analogových napěťových a proudových signálů.
Charakteristické znaky
- Dva jednostranné analogové vstupy signálu, k volitelnému připojení signálů napětí nebo proudu
- Připojení senzorů 2 a 3vodičovou technikou
- Tři měřicí rozsahy proudu: 0 mA až 20 mA, ±20 mA, 4 mA až 20 mA
- Dva rozsahy napětí: 0 V až 10 V, ±10 V
- Přednastavení obou kanálu na měřicí rozsah 4 mA až 20 mA
- Konfigurace kanálů probíhá nezávisle na sobě přes INTERBUS
- Zobrazení naměřených hodnot je možné ve čtyřech různých formátech

Obchodní data

Objednací klíč 2860442
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918877507
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,060 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť