Svorky Inline - IB IL 24 DI 8/T2 - 2860439

Vstupní svorka Inline pro digitální signál, bez příslušenství, 8 vstupů, vstup dle EN 61131-2 / typ 2, 24 V DC, technika připojení 4 vodiči

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Digitální vstupní modul Inline je konstruován a dimenzován speciálně pro připojení digitálních signálů v souladu s mezními hodnotami typu 2 ve smyslu EN 61131-2, vysílaných z některých koncových spínačů nebo bezdotykových spínačů přiblížení. Připojení periferního zařízení lze realizovat konektorem Inline IB IL SCN-8-CP. Snímače lze připojit s přenosem 2, 3 a 4 vodiči.
Svornici Inline lze označovat s použitím výklopných popisovacích polí. Pole jsou osazena zásuvnými štítky s možností individuálního popisu podle aplikace. K označování kontaktních míst svornic je kromě toho k dispozici osvědčený označovací profil ZBFM-6...

Vaše výhody

  • 8 digitálních vstupů v souladu s mezními hodnotami pro typ 2 dle EN 61131-2
  • Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
  • Maximální přípustný zátěžový proud na jeden senzor: 250 mA
  • Maximální přípustný zátěžový proud ze svorky: 2 A
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2860439
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 63 (AX-2007)
GTIN 4017918861087
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť