Svorky Inline - IB IL 24/230 DOR1/W-PC - 2860400

Výstupní svorka Inline pro digitální signál, bez příslušenství, 1 reléový přepínací kontakt, 5 - 253 V AC, 3 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Disponuje jedním reléovým přepínacím kontaktem, který je vyveden jako plovoucí.
Svornice je vhodná ke spínání induktivních a kapacitních zátěží.
Svornici lze použít v rozsahu nízkého bezpečného napětí a střídavého napětí AC.
Speciální opatření a zkoušky inženýringu umožňují použití svornice za extrémních podmínek okolí.
U spínacího napětí menšího než 12 V nebo proudu menšího než 100 mA použijte svornici IB IL 24/230 DOR 1/W.
- Bezpečné oddělení dle EN 50178
- Plovoucí připojení aktoru
- Jmenovitý proud na výstupu: 2,2 A
- Celkový proud svornice: 2,6 A
- Ukazatel diagnostiky a stavu

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2860400
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 71 (AX-2007)
GTIN 4017918877026
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,062 kg
Číslo celní sazby 85389091

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť