EMC filtr přístroj přepěťové ochrany - SFP 1-20/230AC - 2859987

Přístrojová ochrana, podle Typ 3 / třídy III, se síťovým odrušovacím filtrem proti vysokofrekvenčním rušivým napětím, pro 1fázové napájecí sítě se samostatným N a PE (3vodičová soustava: L1, N, PE), s kontaktem dálkového hlášení.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Přístrojová ochrana s odrušovacím filtrem

Vaše výhody

  • Instalace do průmyslového prostředí možná
  • Kombinovaný ochranný obvod k absorpci tranzientních přepětí a vysokofrekvenčních rušivých napětí
  • Dohled nad teplotou ochranného obvodu
  • Stav odpojení je signalizován plovoucím kontaktem dálkové signalizace
  • Integrovaná indikace výkonu sama vypne při funkční poruše vyvolané přetížením.
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2859987
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 184 (C-4-2017)
GTIN 4046356098175
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,616 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť