Svodič přepětí typu 2 - VAL-CP-2C-350 - 2859589

Výměnný svodič přepětí pro 2fázovou síť napájecího zdroje se samostatným N a PE v jednom společném vodiči (3vodičová soustava: L1, L2, PEN), s kontaktem dálkového hlášení.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Volitelně s/bez beznapěťového kontaktu dálkové signalizace
  • Všechny hlavice se dají kontrolovat pomocí CHECKMASTER
  • Vysoké trvalé napětí 350 V AC pro sítě 230/400 V AC se silnými výkyvy napětí
  • Modulární bloky svodičů v extrémně štíhlém provedení
  • Mechanické kódování všech zásuvných míst
  • Průchodně zásuvné svodiče přepětí typu 2
  • Optické, mechanické zobrazení stavu jednotlivých svodičů
  • Rozpojovací zařízení na každé jednotlivé zástrčce
  • Použití varistorů s minimálním únikem proudu
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2859589
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 41 (C-6-2013)
GTIN 4017918960834
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,226 kg
Číslo celní sazby 85363010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť