Svodič přepětí typu 2 - VAL-CP-3C-350 VF - 2859534

Výměnný svodič typu 2 bez svodového proudu (svodič přepětí) pro 3fázovou síť napájecího zdroje se samostatným N a PE v jednom společném vodiči (4vodičová soustava: L1, L2, L3, PEN), s kontaktem dálkového hlášení.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vysoké trvalé napětí 350 V AC pro sítě 230/400 V AC se silnými výkyvy napětí
  • S beznapěťovým kontaktem dálkové signalizace
  • Modulární bloky svodičů v extrémně štíhlém provedení
  • Průchodně zásuvné svodiče přepětí typu 2
  • Varianty bez unikajícího proudu díky zapojení varistorů v řadě s bleskojistkami
  • Optické, mechanické zobrazení stavu jednotlivých svodičů
  • Mechanické kódování všech zásuvných míst
  • Rozpojovací zařízení na každé jednotlivé zástrčce
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2859534
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 34 (TT-2011)
GTIN 4017918980559
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,285 kg
Číslo celní sazby 85363030
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť