Svodič přepětí typu 2 - VAL-CP-2C-175 - 2859482

Výměnný svodič přepětí pro 2fázovou síť napájecího zdroje se samostatným N a PE v jednom společném vodiči (3vodičová soustava: L1, L2, PEN), s kontaktem dálkového hlášení.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Volitelně s/bez beznapěťového kontaktu dálkové signalizace
  • Všechny hlavice se dají kontrolovat pomocí CHECKMASTER
  • Vysoké trvalé napětí 175 V AC pro 120/208 V AC sítě se silnými výkyvy napětí
  • Mechanické kódování všech zásuvných míst
  • Optické, mechanické zobrazení stavu jednotlivých svodičů
  • Rozpojovací zařízení na každé jednotlivé zástrčce
  • Průchodně zásuvné svodiče přepětí typu 2
  • Modulární bloky svodičů v extrémně štíhlém provedení
  • Použití varistorů s minimálním únikem proudu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2859482
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 41 (C-6-2013)
GTIN 4046356045483
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,209 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť